Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Giunti flessibili per il montaggio con il metodo dell'iniezione d'olio

Il metodo SKF dell'iniezione d'olio applicato a giunti flessibili per alberi

Combinando il principio del metodo dell’iniezione d’olio su giunti flessibili per alberi, si ottiene un accoppiamento con interferenza a coppia elevata per alberi cilindrici, lisci.
Poiché non è necessario eseguire lavorazioni per alloggiamenti per chiavetta, scanalature o alberi conici, è possibile usare alberi di diametro minore, e quindi più leggeri.
Il montaggio e lo smontaggio sono rapidi e facili, senza l'utilizzo di attrezzi esterni tranne che il set della pompa.

Principio di funzionamento

Il giunto funziona secondo lo stesso principio dei giunti OK SKF, cioè una bussola esterna più grossa ( in questo caso il mozzo del giunto flessibile) con un foro interno conico, viene fatta avanzare su una bussola sottile, con esterno conico. L'olio viene iniettato tra le bussole per eliminare l'attrito tra le superfici coniche. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Giunti della serie OK.
I giunti hanno un'unità idraulica integrata che crea una pressione d'olio e fa quindi avanzare il mozzo flessibile sulla bussola interna.
SKF logo