Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Oli per catene del settore alimentare

La gamma di oli per catene compatibili con gli alimenti della SKF è stata specificamente concepita per le applicazioni del settore alimentare. In tali applicazioni alte temperature, elevata umidità e basse temperature costituiscono fattori critici da tenere in considerazione nella scelta dell'olio più idoneo. L'intera gamma è approvata da NSF, classe H1, ed è pertanto idonea all'uso nel settore alimentare e delle bevande.

Olio per catene del settore alimentare soggette a elevata umidità LFFM 80

LFFM 80

L'olio per catene soggette a umidità elevate LFFM 80 fornisce prestazioni particolarmente efficaci in ambienti molto umidi, come nei forni per la lievitazione della pasta e negli essiccatoi per la pasta, oltre che in applicazioni in cui può verificarsi una formazione di condensa. Quest'olio a bassa viscosità e a base semisintetica previene la formazione di residui sulle catene e garantisce una buona protezione contro l'usura e la corrosione.

Olio per catene del settore alimentare LHFP 150 per uso generale

LHFP 150

L'olio per catene LHFP 150 per uso generale è ideale per applicazioni a temperature da basse a elevate, quali i settori dolciario e l'industria della trasformazione di frutta e verdura. Il prodotto, la cui formulazione si basa su un olio sintetico, offre una buona protezione contro la corrosione e l'usura e garantisce un'elevata stabilità contro l'invecchiamento e l'ossidazione.

Olio per catene del settore alimentare a elevate temperature LFFT 220

LFFT 220

L'olio per catene soggette ad alte temperature LFFT 220 si utilizza principalmente in forni per panifici o in altri impianti soggetti a elevate temperature. Offre una buona protezione contro l'usura e basse perdite per evaporazione a temperature elevate oltre a un'eccellente resistenza all'ossidazione grazie alla sua formulazione e alla sua base sintetica.

Approvato NSF H1 e certificato per preparazioni Halal

Vantaggi
La scelta dell'olio corretto per la vostra applicazione può apportare molteplici vantaggi:

  • Gli oli per catene approvati per il settore alimentare della SKF offrono un'elevata resistenza all'ossidazione e una buona stabilità all'invecchiamento, con conseguente prolungamento della vita utile delle catene.
  • Gli intervalli di rilubrificazione sono più lunghi e il consumo d'olio è minore, il che si traduce a sua volta in una riduzione del consumo energetico, un miglioramento dell'efficienza dei processi, una maggiore durata della catena e un abbattimento dei costi di manutenzione.
  • Gli oli per catene compatibili con alimenti, inodori e insapori, sono conformi alle comuni normative relative al contatto con gli alimenti e assicurano un elevato grado di sicurezza e facilità di manipolazione.

Applicazioni tipiche
Le applicazioni tipiche del settore alimentare e delle bevande comprendono:

  • Catene per trasportatori
  • Catene di trasmissione
  • Catene di sollevamento

Per le catene a bassa velocità, solitamente si utilizza la lubrificazione con spazzole, mentre per le catene a media velocità è l’applicazione dell'olio dev'essere del tipo a gocciolamento. 

Per le catene a elevata velocità, è necessario un tipo di lubrificazione a spruzzo (tramite sistemi di lubrificazione) per assicurare la continuità della lubrificazione stessa.

Gli oli per catene destinati al settore alimentare della SKF sono disponibili in taniche da 5 litri e come oli di rabbocco per i lubrificatori automatici monopunto SKF SYSTEM 24.

Confezioni disponibili
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
Tanica da 5 litriLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Lubrificatori elettromeccanici
Serie TLSD 125 ml TLSD 125/HFP15 
Serie TLSD 125 ml per rabbocco LHFP 150/SD125 
Serie TLSD 250 ml TLSD 250/HFP15 
Serie TLSD 250 ml per rabbocco LHFP 150/SD250 
 * Valvola di non-ritorno compresa
Dati tecnici
AppellativoLFFM 80
DescrizioneOlio per settore alimentare (NSF H1)
Peso specifico0,91
AspettoBianco
Tipo di olio di baseSemi sintetico (minerale/estere)
Temperature di esercizioda –20 a +120 °C (da –4 a +248 °F)
Viscosità olio base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

circa 80
circa 10
Punto di infiammabilità>200 °C (>392 °F)
Nr. di registrazione NSF146767
Durata di stoccaggio2 anni
Dati tecnici
AppellativoLHFP 150
DescrizioneOlio per settore alimentare (NSF H1)
Peso specifico0,85
ColoreIncolore
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)/ Estere
Temperature di esercizioda –30 a +120 °C (da –22 a +248 °F)
Viscosità olio base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
circa 19
Punto di infiammabilità>200 °C (>392 °F)
Nr. di registrazione NSF136858
Durata di stoccaggio2 anni
Dati tecnici
AppellativoLFFT 220
DescrizioneOlio per settore alimentare (NSF H1)
Peso specifico0,95
ColoreGiallo
Tipo di olio di baseSintetico (Estere)
Temperature di esercizioda 0 a 250 °C (da –32 a +482 °F)
Viscosità olio base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
circa 17
Punto di infiammabilità>250 °C (>482 °F)
Nr. di registrazione NSF146768
Durata di stoccaggio2 anni
SKF logo