Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso approvato per il settore alimentare per uso generico NLGI 2

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare

Grasso approvato per il settore alimentare per uso generico SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 è un grasso per cuscinetti pulito e non tossico, basato su olio bianco medico, con sapone di alluminio complesso.

  • Elevata resistenza all'acqua
  • Ottima durata del grasso
  • Ottima resistenza alla corrosione
  • Valore PH essenzialmente neutro 
  • Approvato NSF H1, certificato per preparazioni Halal e Kosher

Applicazioni

  • Macchinari per panificazione
  • Macchinari per lavorazioni alimentari
  • Cuscinetti per bobine
  • Macchine da imballaggio
  • Cuscinetti per nastri trasportatori
  • Macchine imbottigliatrici
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGFP 2/0,4
Barattolo da 1 kgLGFP 2/1
secchiello da 18 kgLGFP 2/18
fusto da 180 kgLGFP 2/180
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/FP2
Lubrificatori elettromeccanici 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/FP2
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGFP 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/FP2
Serie TLSD 250 ml per rabboccoLGFP 2/SD250
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 120 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGFP 2/MR120B
Serie TLMR 201 120 ml per rabboccoLGFP 2/MR120
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGFP 2/MR380B
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGFP 2/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGFP 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825K2G-20
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteAlluminio complesso
ColoreTrasparente
Tipo di olio di baseOlio bianco medico
Temperature di esercizio da –20 a +110 °C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
150
15,3
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
+30 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor: – standard ISO 110070–0 *
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1-5
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore1.000 a 110 °C (230 °F) *
Prestazioni EP 
Test carico di saldatura 4-sfere DIN 51350/4, N1.100 min.
Durata di stoccaggio2 anni
Nr. di registrazione NSF128004
* = Valore tipico
SKF logo