Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso per carichi pesanti, resistente all'acqua e ad ampie escursioni termiche per l'industria alimentare

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare

Grasso per carichi pesanti approvato per il settore alimentare LGFQ 2

L'SKF LGFQ 2 è un grasso di ultima generazione a base di olio sintetico solfonato complesso di calcio. È adatto per le applicazioni soggette a carichi pesanti, ambienti umidi e a temperature variabili tipiche del settore alimentare e bevande.

  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Eccellente stabilità meccanica
  • Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati
  • Buona protezione dalle false brinellature
  • Buona pompabilità fino a basse temperature
  • Approvato NSF H1 e certificato per preparazioni Halal e Kosher

Applicazioni

  • Pellettizzatrici (alimenti per animali, zucchero, sale)
  • Mescolatori
  • Molini
  • Sistemi di lubrificazione centralizzata
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGFQ 2/0.4
secchiello da 18 kgLGFQ 2/18
fusto da 50 kgLGFQ 2/50
fusto da 180 kgLGFQ 2/180
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/FQ2
Lubrificatori elettromeccanici 
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGFQ 2/SD125
Serie TLSD 250 ml per rabboccoLGFQ Q/SD250
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGFQ 2/MR380B
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGFQ 2/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGFQ 2/(formato confezione)
DIN 51825KP1/2N-40
AddensanteSolfonato di calcio complesso
Classe NLGI1,5
ColoreMarrone
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)
Temperature di esercizioda –40 a +140 °C (da –40 a +284 °F)
Punto di goccia, DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
320
30
Penetrazione DIN ISO 2137 
dopo 60 cicli, 10–1 mm
100.000 cicli, 10–1 mm
280-310
+30 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mmda –20 a +30 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor:

- specifica ISO 11007
- test con acqua salata (0,5% NaCl) DIN 51802
0–0
0–0
Resistenza all'acqua 
DIN 51807/1, 3 ore a 90 °C
Dilavamento da acqua ASTM D1264, %
1 max.
0
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, %3 max.
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato
Corrosione rame 
DIN 51811
1b max. a 100 °C (210 °F)
Prestazioni EP 
DIN 51350/5, impronta di usura, 1.400 N, mm
DIN 51350/4, carico di saldatura, N
1 max.
>4 000
Ruggine da contatto 
Test ASTM D4170 FAFNIR, mm0,8*
Durata di stoccaggio2 anni
Nr. di registrazione NSF153759
* Valore tipico 
SKF logo