Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso approvato per il settore alimentare per alte temperature e ambienti gravosi

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare

Grasso per cuscinetti LGED 2 per alte temperature e ambienti gravosi

L'SKF LGED 2 è un grasso approvato per il settore alimentare e certificato NSF H1 a base di olio sintetico fluorurato con addensante al PTFE. Questo grasso è idoneo per temperature estremamente elevate da 180 °C (392 °F) fino a 240 °C (464 °F) e/o ambienti aggressivi, ad es. in presenza di acidi/alcali, vuoto, ossigeno, ecc.

  • Eccellente resistenza all'ossidazione
  • Perdite da evaporazione ridotte al minimo
  • Buona resistenza alla corrosione
  • Lunga durata in ambienti aggressivi, come aree molto reattive o in presenza di ossigeno o esano gassoso molto puri

Applicazioni tipiche:

  • Forni per panificazione/ Fornaci per produzione di mattoni 
  • Settore vetrario 
  • Ruote per carrelli per forni di cottura 
  • Rulli di carico nelle copiatrici 
  • Attrezzature per cottura wafer 
  • Essiccatoi tessili
  • Tenditori di pellicola
  • Ventole ad alta temperatura
  • Pompe a vuoto
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
Barattolo da 1 kgLGED 2/1
Dati tecnici
AppellativoLGED 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KFK2U-30
Classe di consistenza NLGI2
AddensantePTFE
ColoreBiancastro
Tipo di olio di basePFPE
Temperature di esercizioda –30 a +240 °C
(da –22 a +464 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosità dell'olio base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
271*
Protezione contro la corrosione 
SKF Emcor:
– standard ISO 11007

0–0 *
Prestazioni EP 
Test carico di saldatura 4-sfere DIN 51350/4, N8 000 min.
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Corrosione rame 
ISO 21601 max. a 100 °C (210 °F)
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F durata L50 a 10 000 r/min., ore>700, a 220 °C (430 °F)
Perdite da evaporazione 
6 settimane a 200 °C, % di perdite di peso<3,5%
Densità a 20 °C, g/cm31,96
Nr. di registrazione NSF156010
* Valore tipico
Attenzione:
LGED 2 è un grasso fluorurato e non è compatibile con altri grassi, oli e conservanti (ad eccezione dell'LGET 2). Quindi, è assolutamente necessario pulire accuratamente cuscinetti e sistemi, prima di applicare grasso fresco
SKF logo