Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Oli idraulici del settore alimentare

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare LFFH 46 e LFFH 68

I liquidi idraulici sintetici LFFH 46 ed LFFH 68 della SKF sono prodotti idonei per la lubrificazione di macchinari utilizzati nel settore alimentare.

  • Eccellenti prestazioni anti-usura
  • Eccellenti proprietà di separazione dell'acqua
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Approvato NSF H1, certificato per preparazioni Halal e Kosher

Applicazioni

  • Sistemi idraulici
  • Ingranaggi idrostatici
  • Sistemi a ricircolo di olio
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativi
Tanica da 22 litriLFFH 46/22LFFH 68/22
Dati tecnici
AppellativoLFFH 46/(formato confezione)LFFH 68/(formato confezione)
AspettoGiallastroGiallastro
Temperature di esercizioda -60 °C a +140 °C
(da -76 °F a +284 °F)
da -50 °C a +140 °C
(da -58 °F a +284 °F)
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)Sintetico (PAO)
Viscosità olio base ISO 3104  
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
46
7,9
68
10,9
Densità ISO 12185  
15 °C, kg/m3836843
Punto di infiammabilità DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Punto di scorrimento ISO 3016<-60 °C<-60 °C
Prova di carico con procedura FZG A/8.3/90 secondo DIN 51354-2 Failure Load Stage12>12
Indice di viscosità DIN ISO 2909142143
Durata di stoccaggio2 anni2 anni
Nr. di registrazione NSF149599149600
Certificato per preparazioni Kosher
Certificato per preparazioni Halal
SKF logo