Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso resistente all'acqua per temperature e carichi elevati

L'LGHC 2 è un grasso a base di olio minerale che utilizza la tecnologia addensante basata sul solfonato di calcio complesso. Grazie alla speciale formulazione è adatto per applicazioni in presenza di carichi pesanti, grandi quantità di acqua e temperature elevate. Ideale per applicazioni pesanti, soprattutto dei settori cementiero, minerario e della lavorazione dei metalli.
  • Buona stabilità meccanica
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati

Applicazioni tipiche:

  • Gabbie di laminazione del settore metallurgico
  • Colate continue
  • Vibrovagli
  • Cuscinetti dei mulini a palle
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
fusto da 50 kgLGHC 2/50
fusto da 180 kgLGHC 2/180
Dati tecnici
AppellativoLGHC 2/Formati
DIN 51825KP2N-20
Classe di consistenza NLGI2
Tipo di saponeSolfonato di calcio complesso
ColoreMarrone
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioda –20 a +140 °C (da –4 a +284 °F)
Punto di goccia, DIN ISO 2176>280 °C (>536 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
450
31
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
+30 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mmda –20 a +30 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor:

– standard ISO 11007
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–1
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C
Dilavamento da acqua ASTM D1264, %
1 max.
2 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %2
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato a 140 °C
Corrosione rame 
DIN 51 811, 100 °C1b max.
Prestazioni EP 
Impronta di usura, DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Carico di saldatura, DIN 51350/4, N
1.2*
4 000*
* Valore tipico
SKF logo