Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 85307

Unità di controllo per abitacoli idonea per l'impiego in sistemi di lubrificazione a linea singola, linea doppia e progressivi

Unità di controllo per abitacoli serie 85307

Queste unità di controllo sono adatte per applicazioni dei settori agricolo, off-road, mobili del settore edile e industriali generiche. Sono compatibili con sistemi di lubrificazione a linea singola, doppia e progressivi. Grazie alle dimensioni ridotte, si possono installare in qualsiasi abitacolo di macchine per applicazioni su strada e off-road.

Le unità di controllo per abitacoli SKF 85307 assicurano la corretta lubrificazione delle macchine. Sono dotate di sistema di segnalazione visivo e acustico. Il sistema a LED a tre cifre visualizza codici di facile interpretazione, consentendo di identificare e risolvere, in maniera rapida ed efficiente, eventuali problemi del sistema di lubrificazione. Inoltre, il cablaggio, che si collega direttamente all'interno delle unità, ne semplifica l'installazione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Codici di errore di facile interpretazione
  • Segnalazioni visive e acustiche
  • Ingombro ridotto, adatte per qualsiasi abitacolo
  • Semplice da montare
  • Monitoraggio del livello del serbatoio
  • Conteggio dei cicli di lubrificazione
  • Funzionamento a 12 volt o 2 volt
  • Regolazione degli intervalli da cinque secondi a 24 ore
  • Idonee per l'impiego con sistemi a linea singola, doppia e progressivi

SKF logo