Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

AEP2-DL

Unità di controllo per i sistemi di lubrificazione a linea doppia SKF DuoFlex

Funzioni:
  • Fino a tre diversi circuiti di lubrificazione
  • Processo di lubrificazione alternativo continuo, intermittente o programmato
  • Ciclo di lubrificazione regolabile
  • Tempo di monitoraggio regolabile
  • Tempo di spurgo della pressione regolabile
  • Monitoraggio dell'aumento di pressione (pressostato o sensore della pressione)
  • Monitoraggio dello spurgo di pressione (pressostato o sensore della pressione)
  • Monitoraggio del livello di lubrificante
  • Monitoraggio della pressione dell'aria (in caso di pompa pneumatica)
  • Memoria attivabile dei difetti della rete

Caratteristiche tecniche
  • Frequenza nominale: DC oppure 50-60 Hz
  • Tensione di ingresso: 100-120 / 200-240 V AC oppure 20-24 V DC
  • max 16 ingressi e 8 uscite
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +60 °C
  • Temperatura di stoccaggio: da -25 a +70 °C
  • Display LCD per impostare e leggere i parametri
  • Testo disponibile in tre lingue
SKF logo