Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

AEP2-OG

AEP2-OG
AEP2-OG
Unità di controllo per sistemi di spruzzo di grasso SKF

Funzioni
  • Fino a tre diversi circuiti di lubrificazione
  • Tempo di lubrificazione regolabile
  • Tempo di pausa regolabile
  • Monitoraggio del funzionamento dei distributori
  • Memoria attivabile dei difetti della rete

Caratteristiche tecniche
  • Frequenza nominale: DC oppure 50-60 Hz
  • Tensione di ingresso: 100-120 / 200-240 V AC oppure 20-24 V DC
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +60°C
  • Temperatura di stoccaggio: da -25 a +70°C
  • Display LCD per impostare e leggere i parametri
  • Testo disponibile in tre lingue (inglese, francese, tedesco)
SKF logo