Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

EXZT / IGZ

Unità di monitoraggio e controllo elettroniche universali

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

Le unità di monitoraggio e controllo elettroniche universali serie IGZ 51 e EXZT si utilizzano in sistemi di lubrificazione a linea singola, multi-linea e progressivi e sono disponibili in due versioni con tensione differente. Sviluppati per applicazioni industriali stazionarie, questi dispositivi possono essere installati in un armadio elettrico o internamente in un'unità di lubrificazione compatta. Si possono utilizzare come unità di controllo per avviare il ciclo di lubrificazione in base al tempo o agli impulsi. Le unità serie EXZT controllano il tempo di funzionamento della pompa e monitorano contemporaneamente le corse del generatore di impulsi o sensore del distributore. Tutte le unità sono dotate di funzioni personalizzate integrate e possono essere impostate per soddisfare requisiti specifici di sistema.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Unità di monitoraggio e controllo combinate universali
  • Installazione semplificata grazie al montaggio su guida DIN
  • Modalità di funzionamento regolabili
  • Funzionamento temporizzato o in base al carico, funzionamento in base alla corsa macchina
  • Controllo basso livello e EEPROM compresi
SKF logo