Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

IG502-2-E

Unità di controllo e monitoraggio universali per veicoli

IG502-2-E
IG502-2-E

Le IG 502-2-E ... sono unità di controllo e monitoraggio universali per veicoli e sono adatte per la lubrificazione centralizzata in sistemi progressivi e a linea singola. Questi dispositivi compatti sono dotati di pannello display per l'impostazione dei parametri e il monitoraggio del funzionamento. Consentono di programmare modalità di funzionamento differenti come timer, contatore e funzioni di monitoraggio per pressostati e interruttori di ciclo. Sono dotati di memoria dati propria, quindi sono indipendenti dalla tensione di alimentazione. Per evitare influenze dall'ambiente esterno, si consiglia di installare questi dispositivi in un armadietto.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Unità di monitoraggio e controllo universali
  • Design compatto
  • Facile da azionare
  • Varie modalità di funzionamento come timer, contatore e funzioni di monitoraggio
  • L'indicatore di guasto a LED rosso mostra anche la causa del guasto
  • Contatori integrati per funzionamento continuo, ore di guasto e ore di lavoro visualizzano il ciclo di vita del sistema
  • Blocco mediante PIN per evitare variazioni al programma non autorizzate
SKF logo