Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
Unità di controllo per sistemi di lubrificazione SKF olio - aria

Il compito delle unità è quello di innescare la lubrificazione a certi intervalli di tempo. La loro caratteristica particolare è la funzione di pre-lubrificazione, che è stata adattata ai requisiti particolari dei sistemi di lubrificazione olio-aria.

Funzione:
  • generatore di impulsi
  • pre-lubrificazione
  • tempo di intervallo regolabile
  • memoria in caso di guasti all'alimentazione

Caratteristiche tecniche:

  • Frequenza nominale: DC oppure 50-60 Hz
  • Tensione di ingresso: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC oppure 20-24 V DC
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +60 °C
  • Temperatura di stoccaggio: Da -25 a +70 °C

Caratteristiche particolari:

  • numero selezionabile di cicli di pre-lubrificazione (IG54-20-S1-E)
  • tempo di intervallo selezionabile (IG54-20-S1-E)
  • tempo di ritardo selezionabile (IG54-20-S1-E)
  • Indicatore di livello del lubrificante configurato come tipo NC (IG54-20-S3-E)
  • Uscita addizionale del relé per la valvola dell'aria compressa (IG54-20-S4-E
  • Marchio di conformità CE
SKF logo