Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
Unità di controllo per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Funzione:
  • generatore/contatore di impulsi
  • ciclo orario alternativo o funzionamento continuo della pompa
  • numero di corse regolabile
  • tempo di monitoraggio e intervallo selezionabile
  • monitoraggio del livello di lubrificante
  • monitoraggio del runtime della pompa

Caratteristiche tecniche:

  • Frequenza nominale: DC oppure 50-60 Hz
  • Tensione di ingresso: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC oppure 20-24 V DC
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +60°C
  • Temperatura di stoccaggio: da -25 a +70 °C  

Caratteristiche particolari:
  • Marchio di conformità CE


SKF logo