Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità di controllo

Unità di controllo insistemi di lubrificazione a perdita totale come quelli a linea singola, progressivi o a linea doppia:

  • controllano il programma di lubrificazione
  • regolano la durata del tempo di pausa tra due cicli di lubrificazione
  • controllano i parametri di sistema come:
    • pressione e
    • quantità
    • livello del lubrificante
    • numero di cicli (monitoraggio)

In caso di guasto, uno o più segnali di uscita o indicatori supportano l'operatore nell'adozione delle misure più appropriate per il macchinario o il sistema e questo permette di proteggere la macchina o il sistema da seri danneggiamenti.

Nei sistemi di lubrificazione a ricircolo, l'unità di controllo del macchinario, solitamente, gestisce anche il sistema di lubrificazione centralizzata. Sono inoltre disponibili dei dispositivi che analizzano i dati trasmessi dai sensori del sistema e che, durante il normale funzionamento del sistema di lubrificazione o in caso di anomalia, trasmettono i segnali di uscita, affinché vengano sottoposti ad un'ulteriore analisi.

Overview of control units for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems

    ProductVoltageTemperature

    V DCV AC°C°F
    EXZT2A0212, 241200 to +60+32 to 140
    EXZT2A0512, 241200 to +60+32 to 140
    EXZT2A0712, 241200 to +60+32 to 140
    IGZ36-2012, 241200 to +60+32 to 140
    IGZ36-20-S612, 241200 to +60+32 to 140
    IGZ38-3012, 241200 to +60+32 to 140
    IGZ38-30-S112, 241200 to +60+32 to 140
    IGZ51-20-S312, 241200 to +60+32 to 140
    IG502-2-E12, 24--25 to +75-13 to -167
    LC 50224230; 400
    three-phase
    0 to +60+32 to 140
    ST-2240-115/230
    0 to +50+32 to 122
    ST-1440-93-132,
    186-264
    0 to +60+32 to 140
    ST-1340-93-132,
    186-264
    0 to +60+32 to 140
    ST-1240-Graph-
    93-132,
    186-264
    0 to +50+32 to +122
    ST-1240-Graph-4-
    93-132,
    186-264
    0 to +50+32 to +122
    ST-1100i-
    93-132,
    186-264
    -20 to +60-4 to +142
    ST-10212, 24--40 to +80-40 to +176
    ST-102P12, 24-
    -40 to +80-40 to +176
    84501-120/230-18 to +540 to +130
    8401512, 24-
    -18 to +550 to +131
    85520-120-25 to +65-13 to +150
    LMC 10112, 24--40 to +65-40 to +150
    EOT 212, 24--25 to +70-13 to +158
    EOT 1
    12, 24--25 to +70-13 to +158
    LMC 301
    2490-264
    (47-63 Hz)
    -40 to +70-40 to+158
    LMC 212, 24230-10 to +70+14 to+158
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
SKF logo