Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LMC 101

Unità di controllo per applicazioni di lubrificazione a bassa tensione

Unità di controllo LMC 101
Unità di controllo LMC 101, modello 86535
Unità di controllo LMC 101
Unità di controllo LMC 101, modello 86535
La versatile unità di controllo SKF LMC 101 funge da timer o dispositivo di controllo per sistemi di lubrificazione a linea singola o progressivi. Progettata per l'impiego in attrezzature per applicazioni off-road e mobili, l'LMC 101 è adatta anche per molte applicazioni di lubrificazione industriale a bassa tensione, come quelle dei settori alimentare e bevande, cartario e siderurgico.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Unità di controllo per sistemi di lubrificazione a linea singola o progressivi
  • Funge da timer o dispositivo di controllo
  • Registra lo storico di funzionamento del sistema e i codici di guasto
  • Configurazione mediante software per PC e collegamento USB
  • 4 ingressi e 4 uscite
SKF logo