Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LMC 2

Unità di controllo elettronica per sistemi di lubrificazione progressivi, a linea singola, doppia e multi-linea

LMC2
LMC2

I dispositivi di controllo serie LMC si utilizzano per la gestione e il monitoraggio elettronici dei sistemi di lubrificazione. Combinano i vantaggi di una scheda a circuito stampato (PCB) specificamente progettata e un PLC in un'unica unità compatta ed economica. Nei sistemi a linea doppia, controllano pompa, valvola di commutazione e dispositivi di fine linea.

Caratteristiche e vantaggi: 

  • Programmi di lubrificazione integrati e flessibili
  • 8 ingressi / 5 uscite, idonei per sistemi di lubrificazione complessi
  • Controllo degli intervalli di lubrificazione in base al tempo o al ciclo
  • Possibilità di interfacciamento con sistemi di comunicazione fieldbus comuni
SKF logo