Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LMC 301

Unità di controllo per gestire in maniera affidabile impianti di lubrificazione di dimensioni piccole e grandi o formati da sistemi multipli

LMC301, modello 86500 / 86501
LMC301, modello 86500 / 86501
Grasso per lubrificazione a linea singola
Configurazione impianto per un sistema di lubrificazione a linea singola con unità di controllo LMC301

Gli LMC 301 sono dispositivi di monitoraggio e controllo compatti e integrabili grazie al design modulare. Sono dotati di display LCD e 6 tasti funzione per la programmazione, l'impostazione dei parametri e la segnalazione. L'utente viene guidato nell'esecuzione delle procedure attraverso il menù impostazioni. Inoltre, è disponibile un software PC intuitivo per l'impostazione dei parametri e la diagnostica.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Programmi di lubrificazione integrati e flessibili
  • Per sistemi di lubrificazione a linea singola, linea doppia e progressivi
  • Versione base del dispositivo dotata di 10 ingressi digitali, due dei quali si possono utilizzare in modalità analogica, e otto uscite
  • Possibilità di aggiungere fino a sette moduli di estensione, tutti con 10 E 8 A come il dispositivo base.
  • Possibilità di controllare e monitorare tre pompe di lubrificazione, con un massimo di tre circuiti di lubrificazione ognuna
  • I singoli moduli sono collegati mediante un'interfaccia bus
SKF logo