ST-102
Centralina per il controllo della lubrificazione

SKF ST-102
La centralina di controllo serie ST-102 è stata concepita per il controllo e il monitoraggio dei sistemi di lubrificazione in veicoli con alimentazione da 12 o 24 V DC.. Si tratta di una centralina di controllo della lubrificazione a singolo canale per sistemi con pompe elettriche o pneumatiche. La ST-102 è idonea per ambienti con temperature tra –40 e +80 °C (–40 e +176 °F) ed è in classe di protezione IP 40 . Tutte le configurazioni di lubrificazione possono essere impostate sul campo dall'utente.
Caratteristiche e vantaggi:- Disponibile per applicazioni a 12 o 24 V DC
- Idonea per ambienti di esercizio con temperature estreme
- Interfaccia utente a un tasto