Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ST-102P

Centralina per il controllo della lubrificazione

ST-102P
ST-102P

Le centraline per il controllo della lubrificazione ST-102P sono progettate per controllare e monitorare sistemi di lubrificazione in veicoli a 12V DC o 24V DC. Sono idonee per sistemi di lubrificazione a linea singola e doppia. Tutte le configurazioni di lubrificazione possono essere impostate sul campo dall'utente. L'involucro delle ST- 102P è in classe di protezione IP 65.

Caratteristiche e vantaggi

  • Progettate per il controllo e il monitoraggio in sistemi di lubrificazione 12/24 V DC
  • Affidabili e durature, dispositivo di controllo lubrificazione a canale singolo
  • Idonee per sistemi di lubrificazione a linea singola e doppia
  • Tutte le configurazioni di lubrificazione possono essere impostate sul campo dall'utente
  • Classe di protezione IP 65
SKF logo