Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ST-1100i

ST-1100i
SKF ST-1100i
ST-1100i aperta
ST-1100i aperta

La ST-1100i è una centralina di controllo a singolo canale, basata su microprocessore per sistemi di lubrificazione a linea singola, doppia e progressivi. Tutte le configurazioni di lubrificazione possono essere impostate sul campo dall'interfaccia utente. La stazione controlla la lubrificazione in base alle impostazioni desiderate ed è possibile monitorare i cicli di lubrificazione. Programmazione della lubrificazione, conferma allarmi e monitoraggio dei cicli di lubrificazione si possono eseguire attraverso il pannello di controllo e i segnali a LED. Il pannello di controllo è collocato all'interno dell'armadietto. L'interfaccia utente prevede tre tasti e un display a sei cifre e si può utilizzare per impostare valori predefiniti per il programma di lubrificazione e per attivare il controllo manuale.

Caratteristiche e vantaggi

  • Centralina di controllo basata su microprocessore
  • Monitoraggio semplificato dal pannello di controllo e i segnali a LED sullo sportello
  • Possibilità di impostare tutte le configurazioni di lubrificazione sul campo dall'interfaccia utente
  • In caso di interruzione di corrente, i valori impostati e lo stato del programma vengono salvati nella memoria EEPROM; nessuna batteria
SKF logo