Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Flowline software

SKF Flowline software
SKF Flowline software
SKF Flowline Software è un software progettato per controllare, monitorare e analizzare il sistema di misurazione del flusso d'olio SKF Flowline monitor.

Con il software Flowline, l'utente può monitorare il funzionamento del sistema di misurazione, identificare i componenti di sistema e configurare impostazioni come limiti di allarme per il flusso ai punti di lubrificazione.

Tutti i pannelli di lubrificazione del sistema sono visualizzati nell'interfaccia utente. L'utente può selezionare un pannello, un monitor e un regolatore di flusso con un clic del
mouse. Il software è utilizzato anche per configurare il sistema di regolatore di flusso. I pannelli, i monitor e i regolatori di flusso sono organizzati e nominati sullo schermo ed è possibile scaricare i parametri ai monitor.

Il software comprende anche una funzione di raccolta dei trend di flusso e temperatura. I trend vengono salvati in cartelle settimanali o giornaliere. I file di trend possono essere visualizzati con un software off-line: SKF Trend View, che è compreso nel pacchetto di installazione dei SKF Flowline Software.

Caratteristiche tecniche:
  • Il numero massimo di regolatori di flusso monitor SKF Flowline è 1.000
  • Sistema operativo: Windows XP
  • Tipo di interfaccia: Seriale e Ethernet
SKF logo