Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 è un software progettato per controllare, monitorare e analizzare sistemi di lubrificazione SKF MonoFlex, SKF DuoFlex e SKF ProFlex.
È possibile attivare l'applicazione da PC collegati all’unità di controllo mediante un cavo o via Ethernet.

L'applicazione esegue due funzioni principali:
  1. Controllo on-line del sistema
  2. Analisi dei dati di lubrificazione.
La funzionalità on-line consente all'utente di monitorare il funzionamento del sistema on-line, di avviare cicli di lubrificazione, di reimpostare allarmi e di impostare i parametri per la stazione e i canali di lubrificazione.
La funzione storico dati permette all'utente di leggere e analizzare lo storico di lubrificazione: trend di lubrificazione, allarmi, azioni degli utenti ecc.

Le impostazioni di sistema possono essere salvate in un file e, se necessario, ripristinate come parametri per il sistema.

Caratteristiche tecniche
  • Al sistema si possono collegare un massimo di 20 stazioni di controllo
  • Sistema operativo: Windows XP
  • Tipo di interfaccia: Seriale e Ethernet

Stazioni compatibili:
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

Documenti correlati

SKF logo