Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VS*-MD

Distributori a linea doppia con indicatore magnetico

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Idonei per i sistemi di lubrificazione a linea doppia, gli indicatori magnetici serie MD sono disponibili per i distributori delle serie VSKH, VSKV, VSG e VSL.
Il movimento del perno indicatore viene trasmesso senza contatto da un robusto magnete alla bussola dell'anello di controllo esterno. L'anello di controllo verniciato in colore acceso è visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La portata del distributore a linea doppia può essere regolata mediante viti di dosaggio, disponibili di diverse taglie.

Caratteristiche e vantaggi: 

  • Struttura monoblocco robusta per assicurare lunga durata e sostituzione a prova di errore
  • Nessuna tenuta in gomma, idonei per l'impiego in presenza di elevate pressioni di ritorno
  • Funzionamento efficiente in una vasta gamma di temperature
  • Monitoraggio semplificato
  • Design a prova di perdite
SKF logo