Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

DDC

DDC-234
DDC-234

Distributori di lubrificante per sistemi di lubrificazione automatica a linea doppia SKF DuoFlex


Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante:
    oli con viscosità di esercizio ≥ 50 mm²/s
    grassi fino al grado NLGI 3
  • Numero di uscite: 1 - 8
  • Portata 0,09 - 10 cm³/ciclo
  • Pressione: fino a 400 bar
  • Temperatura di esercizio: da -25 a +80 °C


Caratteristiche tecniche:
  • versione monoblocco
  • disponibili diverse misure (con regolazione di portata)
SKF logo