Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Distributori a linea doppia

Distributori di lubrificante per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea doppia SKF DuoFlex

Principio di funzionamento:

Al contrario dei sistemi a linea singola o progressivi, i sistemi a linea doppia sono progettati con due linee di alimentazione simultanea. Su una delle linee principali agisce la pressione, mentre l'altra viene scaricata dalla pressione. Per realizzare il ciclo di lubrificazione completo, entrambe le linee principali devono, alternativamente, essere sottoposte all'azione della pressione e scaricate dalla pressione.
Ad ogni ciclo di lubrificazione, i distributori dosano una quantità regolabile di lubrificante. Ogni punto di lubrificazione è dotato di un'uscita per il distributore. I dosatori a linea doppia sono idonei sia per i sistemi con punti di lubrificazione in numero pari che dispari.

Modelli

  • Dosatori modulari
  • Dosatori monoblocco
Applicazioni:
  • Dai sistemi di dimensioni ridotte
  • fino alle applicazioni multicanale di grandi dimensioni dotate di migliaia di punti di lubrificazione, tipiche dell'industria pesante
Nella tabella sono presentati i dati tecnici dei distributori a linea doppia.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo