Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SG / SGA

Distributori a linea doppia

Distributori a linea doppia serie SGA
Distributori a linea doppia serie SGA
Dosatore SG
Distributori a linea doppia serie SG

Concepiti per l'impiego con i sistemi di lubrificazione a linea doppia, i distributori serie SGA e SG presentano un design modulare con piastra base separata, che consente di modificare facilmente il sistema. Realizzati in acciaio al carbonio zincato o acciaio inossidabile, questi distributori vengono montati su piastre base in alluminio o acciaio inossidabile serie BPSG. Disponibili in sei dimensioni base, i dispositivi serie SGA e SG soddisfano i requisiti di molteplici applicazioni industriali, dai giunti di piccole dimensioni ai cuscinetti a rulli di grandi dimensioni.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Versatili e durature
  • Unità modulari che consentono di modificare facilmente il sistema e semplificare la manutenzione, eliminando costose lavorazioni sulle tubazioni
  • Realizzati in acciaio al carbonio zincato o acciaio inossidabile AISI-316 L per assicurare la resistenza alla corrosione
  • Idonee per lubrificanti fino alla classe NLGI 2
SKF logo