Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SMG

Sistema di dosaggio SKF DuoFlex SMG
Sistema di dosaggio SKF DuoFlex SMG
Dosatore SKF DuoFlex SMG
Dosatore SKF DuoFlex SMG
Distributori di lubrificante per sistemi di lubrificazione automatica a linea doppia SKF DuoFlex

Si tratta di un dosatore monoblocco. I dosatori sono realizzati in acciaio al carbonio e sono zincati. Le applicazioni tipiche sono nel settore dei veicoli pesanti.

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: Grassi fino al grado NLGI 2
  • Uscite per gruppo di dosatori: 1 - 8
  • Dosaggio: 0,13 - 1,32 g
  • Pressione di esercizio: max. 200 bar 
  • Temperatura di lavoro: da -35° a +80 °C
SKF logo