Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VSG

Distributori a linea doppia

VSG 4-KR
VSG 4-KR

I robusti distributori in acciaio zincato serie VSG sono stati progettati per sistemi a linea doppia con pressioni fino a 400 bar (5 800 psi).
Questi dispositivi sono disponibili con un numero di uscite fino a otto e ogni coppia di uscite è dotata di un perno indicatore per il monitoraggio visivo. Inoltre, i distributori serie VSG sono disponibili con interruttori di prossimità a basso tasso di usura, o sensori di prossimità, per il monitoraggio elettrico (ad eccezione della versione VSG-D).
Tra le altre caratteristiche, il materiale è antiruggine o sia antiruggine che resistente agli acidi.

Caratteristiche e vantaggi: 

  • Realizzazioni a ponte semplificate con vite esterna di collegamento
  • Struttura monoblocco robusta per assicurare lunga durata e sostituzione a prova di errore
  • Funzionamento efficiente in una vasta gamma di temperature

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo