Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VSKH / VSKV

Distributori a linea doppia

VSKV-5
VSKV-5

I robusti distributori in acciaio zincato serie VSK sono stati progettati per sistemi a linea doppia con pressioni fino a 400 bar (5 800 psi).
Questi dispositivi sono disponibili con un numero di uscite fino a otto e ogni coppia di uscite è dotata di un perno indicatore per il monitoraggio visivo. Inoltre, i distributori serie VSK sono disponibili con interruttori di prossimità a basso tasso di usura, o sensori di prossimità, per il monitoraggio elettrico (ad eccezione della versione VSK..-D). Tra le altre caratteristiche, il materiale è antiruggine o sia antiruggine che resistente agli acidi.

Caratteristiche e vantaggi: 

  • Struttura monoblocco robusta per assicurare lunga durata e sostituzione a prova di errore
  • Funzionamento efficiente in una vasta gamma di temperature
  • Monitoraggio semplificato
  • Disponibili versioni VSKH con uscite orizzontali o VSKV con uscite verticali per applicazioni con limiti di installazione

Configure the product according your needs, download the CAD file

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo