Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VSL

Distributori a linea doppia

VSL 4-KR
VSL 4-KR
VSL 4-KR-KA
VSL 4-KR-KA

I robusti distributori in acciaio zincato serie VSL sono stati progettati per sistemi a linea doppia con pressioni fino a 400 bar (5 800 psi). Questi dispositivi sono disponibili con un numero di uscite fino a otto e ogni coppia di uscite è dotata di un perno indicatore per il monitoraggio visivo.
Inoltre, i distributori serie VSL sono disponibili con interruttori di prossimità a basso tasso di usura, o sensori di prossimità, per il monitoraggio elettrico. Tra le altre caratteristiche, il materiale è antiruggine.

Caratteristiche e vantaggi: 

  • Realizzazioni a ponte semplificate con vite esterna di collegamento
  • Struttura monoblocco robusta per assicurare lunga durata e sostituzione a prova di errore
  • Funzionamento efficiente in una vasta gamma di temperature
  • Monitoraggio semplificato

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo