Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limitatori di flusso

Limitatori di flusso

Il flusso di olio nella linea principale deve essere diviso in flussi individuali che devono essere limitati come richiesto e mantenuti costanti.

Il flusso di olio così generato non è influenzato dalla pressione del sistema e, praticamente, neanche dalla viscosità. Il flusso di olio del limitatore di flusso può essere definito gradualmente utilizzando ugelli ad innesto intercambiabili. Ciò permette anche ulteriori regolazioni, (ad es. durante la conversione del sistema). Il flusso di olio può essere monitorato in maniera semplice e sicura utilizzando un trasmettitore di segnale.

Nei sistemi progressivi a pistone per olio, i limitatori di flusso possono sostituire il dispositivo di dosaggio principale.

Applicazioni:
  • sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio
  • macchine per la lavorazione della carta o altri macchinari pesanti
Nella tabella sono presentati i dati tecnici dei limitatori di flusso.
SKF logo