Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP/SMB10

SP / SMB10
SP / SMB10
SP / SMB10 con piastra base
SP / SMB10 con piastra base
Limitatore di flusso per sistemi di lubrificazione a ricircolo d'olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Flusso volumetrico nominale: a passi da 0,21 a 8,15 l/min
  • Pressione: min. 7 bar / max. 50 bar
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +70°C

Caratteristiche particolari:
  • Marchio di conformità CE
  • ATEX: Zona 1 e Zona 21
SKF logo