Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP/SMB3

SP / SMB3
SP / SMB3
SP / SMB3 con trasmettitore del segnale
SP / SMB3 con trasmettitore del segnale
Limitatore di flusso per sistemi di lubrificazione a ricircolo d'olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Flusso volumetrico nominale: a passi da 6 a 38 l/min
  • Pressione: min. 5 bar / max. 200 bar
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +100 °C

Caratteristiche opzionali:
  • Trasmettitore del segnale
  • Interruttore di prossimità


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE
  • ATEX: Classe di protezione secondo la Direttiva 94/9/EC: II 3 cII CT6
SKF logo