Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP/SMB8

SP / SMB8 con trasmettitore del segnale
SP / SMB8 con trasmettitore del segnale
Limitatore di flusso per sistemi di lubrificazione a ricircolo d'olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:

  • Lubrificante: olio
  • Flusso volumetrico nominale: a passi da 0,09 a 8,18 l/min
  • Pressione: min. 5 bar / max. 200 bar
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +100°C

Caratteristiche opzionali:
  • Trasmettitore del segnale
  • Interruttore di prossimità


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE
  • ATEX: zona 1 e zona 21
SKF logo