Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP/SMB9

SP / SMB9
SP / SMB9
SP / SMB9 con piastra di montaggio
SP / SMB9 con piastra di montaggio
Limitatore di flusso per sistemi di lubrificazione a ricircolo d'olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Flusso volumetrico nominale: a passi da 0,09 a 8,18 l/min
  • Pressione: min. 6 bar / max. 50 bar
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +70 °C

Caratteristiche particolari:
  • ATEX
SKF logo