Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Regolatori di flusso

L'olio per ogni punto di lubrificazione viene dosato e regolato da regolatori di flusso. Il principio di dosaggio varia in base al tipo di regolatore di flusso, che può essere a orifizio (galleggiante e cono), oppure a turbina o a ingranaggi.

I regolatori di flusso vengono inseriti, principalmente, nei sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio delle macchine per la carta o dei macchinari dell'industria pesante. Questi dispositivi sono affidabili, flessibili e di facile manutenzione. I regolatori di flusso distribuiscono il flusso di olio dalla tubazione principale ai punti di lubrificazione e, se necessario, escludono singole tubazioni.

Il flusso di olio viene monitorato mediante una combinazione di dispositivi di controllo visivi ed elettrici.

Applicazioni:
  • sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio
  • macchine per la lavorazione della carta o altri macchinari pesanti

Nella tabella sono presentati i dati tecnici dei regolatori di flusso.

SKF logo