Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SMD

SMD 3
SMD 3
SMD in una rastrelliera in acciaio inossidabile
SMD in una rastrelliera in acciaio inossidabile
Misuratore di flusso per sistemi a ricircolo di olio SKF CircOi

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli minerali e sintetici (tranne poliglicoli)
  • Flusso nominale per metro di flusso:
    SMD 1B: 0,05 - 1 l/min
    SMD 2: 0,1 - 8 l/min
    SMD 3: 4 - 40 l/min
  • Pressione: max. 16 bar 
  • Viscosità di funzionamento: 50 - 650 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a 70 °C 


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE
SKF logo