Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

DH.N

Unità di dosaggio della serie di prodotti SKF DosaLub

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio con viscosità 20 - 2000 mm²/s e grasso fino al grado NLGI 2
  • Numero di uscite: 1 - 6
  • Ritmo di erogazione: 0,05 - 3 cm³/per corsa
  • Pressione di ingresso del lubrificante: 70 - 150 bar
  • Pressione di ingresso dell'aria: 4 - 8 bar
  • Temperatura di esercizio: da 15 a 40 °C

Caratteristiche particolari:
L'unità di dosaggio DH.N è progettata per soddisfare le esigenze delle linee di montaggio industriale per quanto riguarda deposizione, iniezione e riempimento di lubrificante.


Documenti correlati

SKF logo