Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Microdosage System (MDS)

Unità di controllo del microdosaggio MDU
Unità di controllo del microdosaggio MDU
Serbatoio di microdosaggio MDR
Serbatoio di microdosaggio MDR
Per una lubrificazione con monitoraggio costante con quantità di olio minime.
Il sistema è dotato di un'unità di dosaggio (MDU) e un serbatoio di lubrificante separato.(MDR).

Caratteristiche tecniche:

Unità di dosaggio:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: 2 - 500 mm²/s
  • Numero di uscite lubrificante: 4, regolabili individualmente
  • Portata d’olio volumetrica per uscita: 0,5 – 5 mm³/min
  • Tensione di esercizio dell'unità di controllo: 24 VDC
  • Temperatura di esercizio: Da 10 a 50 °C

Serbatoio di lubrificante:

  • Capacità del serbatoio: 1 l
  • Monitoraggio del livello di riempimento nel serbatoio: 24V DC
  • Generazione della pressione di adescamento: 4-8 bar (aria compressa)
  • Pressione nel serbatoio: 4 bar

Caratteristiche particolari:
  • Precisione:
    – Lubrificazione continua senza consumo d'aria
    – Dosaggio preciso di quantità minime di olio
  • Affidabilità:
    – Monitoraggio e regolazione costanti della quantità dosata
    – Calibrazione automatica
    – Erogazione del lubrificante direttamente ai punti di lubrificazione
  • Ecocompatibiltà:
    – Senza consumo di aria compressa
    – Riduzione delle emissioni acustiche
    – Quantità di lubrificante minime
  • Marchio di conformità CE

SKF logo