Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

RDI

Unità di dosaggio della serie di prodotti SKF DosaLub

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grasso fino al grado NLGI 2
  • Numero di uscite: 1 - 5
  • Ritmo di erogazione: 0,01 - 0,03 cm³/per corsa
  • Pressione del lubrificante: 2 bar
  • Pressione di ingresso dell'aria: 5 - 8 bar
  • Temperatura di esercizio: Da +15 a 40 °C

Documenti correlati

SKF logo