Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

RT

RT
RT
L'ugello rotante è progettato per lubrificare in maniera omogenea la superficie interna di un cilindro durante il processo di assemblaggio. Un sistema di lubrificazione centralizzata dosa e eroga lubrificante, grasso o olio, che a sua volta è proiettato dalla forza centrifuga sulla superficie interna del cilindro.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio con viscosità max di 1 500 mm²/s e grasso fino al grado NLGI 2
  • Temperatura di esercizio: da 0 a 45 °C

Caratteristiche particolari:
  • Lubrificante proiettato da forza centrifuga
  • Idoneo per applicazioni con un diametro interno maggiore di 25 mm e lunghezze fino a 100 mm


Documenti correlati

SKF logo