Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

TH3

Unità di dosaggio TH3
TH3
Unità di dosaggio TH3 della serie di prodotti SKF DosaLub per olio o grasso fino al grado NLGI 2, da 20 a 600 cm3 per corsa

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio e grasso fino al grado NLGI 2
  • Numero di uscite: 1
  • Ritmo di erogazione: da 20 a 600 cm³/per corsa
  • Pressione di ingresso del lubrificante: da 20 a 200 bar
  • Temperatura di esercizio: da 15 a 40 °C

Caratteristiche tecniche:
  • Dosaggio volumetrico indipendente da modifiche della temperatura o della viscosità del lubrificante
  • Possibilità di monitorare elettricamente il ciclo di dosaggio con interruttori di prossimità magnetici e induttivi
  • L'unità può essere alimentata con lubrificante che proviene da diverse fonti (pompa del fusto, rete di distribuzione...)


Documenti correlati

SKF logo