Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

242

242-02,00
242-02,00
242-056,00
242-056,00
242-142,00
242-142,00
Distributori con valvola di dosaggio per sistemi a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Numero di uscite: 1 - 14
  • Gamma di uscita:
    Tipo A: 0 - 10 cm³/min
    Tipo B: 10 - 1000 cm³/min
    Tipo C: 10 - 2000 cm³/min
  • Pressione: 10 bar
  • Viscosità di funzionamento: 10 - 1000 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +60°C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo