Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

GD

GD65
GD65
Raccordo di collegamento con foro calibrato per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:

  • Lubrificante: olio
  • Numero di uscite: 1
  • Portata volumetrica per punto di lubrificazione: da pochi cm³ a diversi l/min
  • Pressione: 2 - 20 bar

Documenti correlati

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo