Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Distributori con valvola di regolazione dosaggio

I distributori con valvola di dosaggio sono resistenze idrauliche. La quantità di dosaggio viene influenzata dai seguenti fattori:
  • Pressione della pompa
  • Viscosità dell'olio in esercizio
  • Geometria del sistema di lubrificazione centralizzata
  • Diametro delle tubazioni
  • Pressioni di ritorno a valle del distributore con valvola di dosaggio

I sistemi dotati di valvola di dosaggio, spesso, sono azionati da pompe a pistone, che, ad ogni erogazione, distribuiscono il volume totale della pompa in tutto il sistema. Per poter garantire una distribuzione efficiente del lubrificante, è necessario che la resistenza idraulica delle valvole di dosaggio sia maggiore delle perdite di pressione nelle tubazioni.

Le valvole di dosaggio idrauliche sono disponibili in vari design, in grado di soddisfare i requisiti per quantità e viscosità:
  • versione con foro calibrato
  • versione con sezione trasversale rettangolare a spira elicoidale
  • versione con inserto sinterizzato o in feltro

Oltre alle valvole di dosaggio non regolabili, sono disponibili distributori con valvola regolabile, che consentono di adattare la portata alle singole esigenze. I distributori con valvola di dosaggio sono utilizzati per i sistemi di lubrificazione a perdita e per quelli a ricircolo.

Nella tabella sono presentati i dati tecnici dei distributori con valvola di dosaggio.
SKF logo