Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
Restrittori a vite per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Numero di uscite: 1
  • Portata volumetrica per punto di lubrificazione: 0,2 - 230 cm³/min
  • Pressione: 2 - 20 bar 


Caratteristiche particolari:
  • È possibile combinare i tipi A e D e montarli su collettori
  • È possibile avvitare i tipi B e C sugli ingressi dei punti di lubrificazione individuali.

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo