Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

161-300-338/-339

161-300-339
161-300-339
Valvole di miscelazione con unità di dosaggio integrata per sistemi di lubrificazione olio-aria SKF

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Collegamento linea dell'aria:
    161-300-338: G 1/2
    161-300-339: G1 
  • Numero di uscite: 1 
  • Quantità di olio: 0,03; 0,06 o 0,10 cm³ 


Caratteristiche particolari:
  • È possibile selezionare la quantità di olio desiderata utilizzando nippli di dosaggio intercambiabili
  • Pre-filtrare l'olio con finezza di 10 μm

Documenti correlati

SKF logo