Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Valvole di miscelazione

Le valvole di miscelazione combinano una determinata dose di olio con un flusso di aria per produrre una miscela di olio e aria. Vengono montate nella linea di aria compressa che conduce al punto di lubrificazione. Oltre alle valvole di dosaggio non regolabili, sono disponibili distributori con valvola regolabile, che consentono di adattare la portata alle singole esigenze. I distributori con valvola di dosaggio sono utilizzati per i sistemi di lubrificazione a perdita e per quelli a ricircolo.

Sono disponibili valvole di miscelazione con o senza unità di dosaggio integrate. Nella tabella sono presentati i dati tecnici delle valvole di miscelazione.

Valvole di miscelazione senza unità di dosaggio integrata

Se lo spazio disponibile non è sufficiente per il montaggio diretto di una testa di miscelazione, è possibile inserire una valvola di miscelazione direttamente nella linea dell'aria compressa, il più vicino possibile al punto di lubrificazione. E' possibile predisporre un punto di diramazione per convogliare il lubrificante verso più punti di lubrificazione.
Per realizzare l'erogazione dell'olio, le valvole di miscelazione senza unità di dosaggio richiedono un distributore di dosaggio a pistone, un sistema di lubrificazione a linea singola ciclico oppure un oliatore a iniezione.

Valvole di miscelazione con unità di dosaggio integrata

Al contrario delle valvole di miscelazione senza unità di dosaggio integrata, queste hanno un distributore a pistone integrato che dosa l'olio. Il connettore d'olio della valvola di miscelazione deve essere collegato direttamente alla linea principale dei un sistema di lubrificazione centralizzato a linea singola, senza la connessione di un distributore a pistone addizionale.

È possibile selezionare la quantità di olio richiesta utilizzando un ugello di dosaggio interscambiabile.

Documenti correlati

SKF logo