Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

MV20x-20

MV204-20
MV204-20
Valvole di miscelazione con unità di dosaggio integrata per sistemi di lubrificazione olio-aria SKF

Caratteristiche tecniche

  • Lubrificante: olio
  • Numero di uscite: 1 - 8
  • Fori di dosaggio: 0,01; 0,02; 0,03; 0,06; 0,10 o 0,16 cm³ per uscita (a scelta)
  • Pressione:
    aria: 3 - 10 bar
    olio: 17 - 40 bar
  • Temperatura di esercizio: da 5 a +80°C

Caratteristiche particolari:
  • nessuna

Documenti correlati

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo